Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
721-132/001-000 |
721-432/001-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Anschluss (Komponenten) | Steckerausrichtung | Steckertyp | Lötstift | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 630 | 11.4 | 17.00 | Federkraftklemme | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Stecker, senkrechte Montage | Gerade | |
0.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | 300 | 12 | 15.20 | Parallel (zur Leiterplatte) | Buchse, rechtwinklig | Abgewinkelt |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Kontaktabstand(mm) | 5 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 0.08 - 2.5 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 2 |
Nennstrom (Details)(A) | 12 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 13.2 | Serie (Steckverbinder) | 721 |
Steckverbindereigenschaften | + Ummantelung | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | PA 66 | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - PCB |
Typ (Sonstiges) | Stiftleisten mit Lötstiften | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Anschluss (Komponenten)
Steckerausrichtung
Steckertyp
Lötstift
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften