Stiftgehäuse-Platine 734【25-200 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
734-140/105-604
734-142/046-000
734-165/105-604
734-371
734-405/001-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG max. AWG (min.) Inhalt
(Stk.)
Querschnitt (max.)
(mm²)
Min. Querschnitt
(mm²)
Max. Abisolierlänge
(mm)
Stifte pro Reihe Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Anschluss (Komponenten) Steckverbindereigenschaften Steckerausrichtung Steckertyp

280.11 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 26 Arbeitstage 10Schwarz--100---1030012.78.537.4Drucken-Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

290.20 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 21 Arbeitstage 10Hellgrau--100---1030014.18.544.4Drucken-Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

285.72 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 25 Arbeitstage 5Schwarz--200---530010.910.319.9Drucken-Senkrecht (zur Leiterplatte)Stecker, senkrechte Montage

514.28 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 11-1428251.50.0871125040.9018.5041.35Federkraftklemme--Stecker, senkrechte Montage

330.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5Hellgrau--100---516021.8019.9026.60Druckenzweistufig-Stecker, waagrechte Montage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktabstand(mm) 3.50 Anzahl der Zeilen 1 Nennstrom(A) 10
Serie (Steckverbinder) 734 Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial PA 66 Stiftleisten-Typ (Kategorie) Pin-Gehäuse - PCB
Industrieprodukte Ja

Technischer Support