Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
831-3602 |
831-3605 |
831-3607 |
831-3622 |
831-3626 |
831-3627 |
831-3628 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckerausrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.39 € | 48 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 48 | 2 | 18.12 | 14.80 | 33 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | ||
103.07 € | 24 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 5 | 24 | 5 | 33.00 | 14.80 | 40.98 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | ||
73.93 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 7 | 12 | 7 | 33.00 | 14.80 | 56.22 | Senkrecht (zur Leiterplatte) | ||
87.39 € | 48 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 48 | 2 | 18.80 | 18.12 | 29.00 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
123.24 € | 24 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 6 | 24 | 6 | 29.00 | 18.80 | 48.6 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
73.93 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 7 | 12 | 7 | 29.00 | 18.80 | 56.22 | Parallel (zur Leiterplatte) | ||
82.91 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 8 | 12 | 8 | 29.00 | 18.80 | 63.84 | Parallel (zur Leiterplatte) |
Loading...
Farbe | Hellgrau | Kontaktabstand(mm) | 7.62 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 41 | Nennspannung(V) | 630 | Serie (Steckverbinder) | 831 |
Anschluss (Komponenten) | Steckertyp | Stecker, senkrechte Montage | Anschlüsse | Wire-to-Board | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | PA 66 |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - PCB | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckerausrichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften