Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Inhalt (Stk.) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gewicht (g) | Codierung | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | Blau | 100 | +40 °C | -5 | 400 | 23.60 | 2.50 | I | Buchse, waagerechte Montage | ||
196.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 2 | Schwarz | 100 | +40 | -5 | 250 | 10.40 | 2.54 | A | Buchse, waagerechte Montage | ||
252.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | Schwarz | 100 | +40 | -5 | 250 | 14.80 | 3.49 | A | Buchse, waagerechte Montage | ||
173.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | Schwarz | 1 | +40 °C | -5 | 250 | 10.40 | 2.45 | A | Stecker, waagrechte Montage | |||
218.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Schwarz | 100 | - | - | 250 | 14.80 | 3.20 | A | Stecker, senkrechte Montage | ||
212.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | Schwarz | 1 | +40 °C | -5 | 250 | 14.80 | 3.33 | A | Stecker, waagrechte Montage | |||
257.69 € | 1 | 30 Arbeitstage | 4 | Schwarz | 1 | +40 °C | -5 | 400 | 19.20 | 4.17 | A | Stecker, waagrechte Montage | |||
308.12 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | Schwarz | 100 | +40 °C | -5 | 400 | 23.60 | 4.78 | A | Stecker, senkrechte Montage | ||
308.12 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 5 | Schwarz | 100 | +40 °C | -5 | 400 | 23.60 | 4.89 | A | Stecker, waagrechte Montage | ||
196.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 2 | Weiß | 100 | +40 °C | -5 | 250 | 10.40 | 2.54 | A | Buchse, waagerechte Montage | ||
301.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 4 | Weiß | 100 | +40 °C | -5 | 400 | 19.20 | 4.39 | A | Buchse, waagerechte Montage | ||
173.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | Weiß | 100 | +40 °C | -5 | 250 | 10.40 | 2.45 | A | Stecker, waagrechte Montage | ||
257.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 4 | Weiß | 100 | +40 °C | -5 | 400 | 19.20 | 4.17 | A | Stecker, waagrechte Montage | ||
308.12 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | Weiß | 100 | +40 °C | -5 | 400 | 23.60 | 4.78 | A | Stecker, senkrechte Montage | ||
308.12 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | Weiß | 100 | +40 °C | -5 | 400 | 23.60 | 4.98 | A | Stecker, waagrechte Montage | ||
280.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | Grau | 100 | +40 °C | -5 | 250 | 14.80 | 3.42 | B | Buchse, waagerechte Montage | ||
341.73 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 4 | Grau | 100 | +40 °C | -5 | 400 | 19.20 | 4.33 | B | Buchse, waagerechte Montage | ||
173.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 100 | +40 °C | -5 | 250 | 10.40 | 2.45 | B | Stecker, waagrechte Montage | ||
257.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Grau | 100 | +40 °C | -5 | 250 | 14.80 | 3.33 | B | Stecker, senkrechte Montage | ||
224.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | Grau | 100 | +40 °C | -5 | 250 | 14.80 | 3.33 | B | Stecker, waagrechte Montage | ||
296.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 4 | Grau | 100 | +40 °C | -5 | 400 | 19.20 | 4.17 | B | Stecker, waagrechte Montage | ||
229.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 2 | Olivgrün | 100 | +40 °C | -5 | 250 | 10.40 | 2.47 | B | Buchse, waagerechte Montage | ||
341.73 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 4 | Olivgrün | 100 | +40 °C | -5 | 400 | 19.20 | 4.33 | B | Buchse, waagerechte Montage | ||
201.67 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 2 | Olivgrün | 100 | +40 °C | -5 | 250 | 10.40 | 2.36 | B | Stecker, senkrechte Montage | ||
257.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Olivgrün | 100 | +40 °C | -5 | 250 | 14.80 | 3.20 | B | Stecker, senkrechte Montage | ||
257.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Olivgrün | 100 | +40 °C | -5 | 400 | 23.60 | 3.33 | B | Stecker, waagrechte Montage | ||
346.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | Olivgrün | 100 | +40 °C | -5 | 400 | 23.60 | 4.72 | B | Stecker, senkrechte Montage | ||
346.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | Olivgrün | 100 | +40 °C | -5 | 400 | 23.60 | 4.93 | B | Stecker, waagrechte Montage | ||
229.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | - | Pink | 100 | +40 °C | -5 | 400 | 23.60 | 2.47 | B | Buchse, waagerechte Montage | ||
257.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | Pink | 100 | +40 °C | -5 | 400 | 23.60 | 3.33 | B | Stecker, waagrechte Montage | ||
296.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
346.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | Pink | 100 | +40 °C | -5 | 400 | 23.60 | 4.72 | B | Stecker, senkrechte Montage | ||
346.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | Pink | 100 | +40 °C | -5 | 400 | 23.60 | 4.93 | B | Stecker, waagrechte Montage |
Loading...
Nennstrom(A) | 16 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 12.2 | Produktgröße (Länge)(mm) | 28.40 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Lötstifte | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Serie (Netzstecker) | WINSTA MINI | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Inhalt(Stk.)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gewicht(g)
Codierung
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften