Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Inhalt (Stk.) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Codierung | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 3 | Schwarz | 100 | 250 | 11.7 | 27 | A | Stecker, waagrechte Montage | ||
169.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | Weiß | 50 | 400 | 11.7 | 47 | A | Stecker, waagrechte Montage | |
274.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Grau | 100 | 250 | - | 27 | B | Stecker, senkrechte Montage | ||
274.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Grau | 100 | 250 | - | 27 | B | Stecker, senkrechte Montage | ||
163.96 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | |
191.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 4 | Grau | 50 | 400 | - | 37 | B | Stecker, senkrechte Montage | |
191.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 4 | Grau | 50 | 400 | - | 37 | B | Stecker, senkrechte Montage | |
218.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 5 | Grau | 50 | 400 | - | 47 | B | Stecker, senkrechte Montage | |
218.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 5 | Grau | 50 | 400 | - | 47 | B | Stecker, senkrechte Montage | |
218.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 5 | Grau | 50 | 400 | - | 47 | B | Stecker, senkrechte Montage | |
240.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Hellgrün | 100 | 250 | - | 27 | B | Stecker, senkrechte Montage | ||
240.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Hellgrün | 100 | 250 | - | 27 | B | Stecker, senkrechte Montage | ||
169.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 4 | Hellgrün | 50 | 400 | - | 37 | B | Stecker, senkrechte Montage | |
169.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 4 | Hellgrün | 50 | 400 | - | 37 | B | Stecker, senkrechte Montage | |
169.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 4 | Hellgrün | 50 | 400 | - | 37 | B | Stecker, senkrechte Montage | |
196.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 5 | Hellgrün | 50 | 400 | 11.7 | 47 | B | Stecker, senkrechte Montage | |
196.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 5 | Hellgrün | 50 | 400 | - | 47 | B | Stecker, senkrechte Montage | |
240.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Pink | 100 | 250 | - | 27 | B | Stecker, senkrechte Montage | ||
240.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 3 | Pink | 100 | 250 | - | 27 | B | Stecker, senkrechte Montage | ||
169.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 4 | Pink | 50 | 400 | 11.7 | 37 | B | Stecker, senkrechte Montage | |
196.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 5 | Pink | 50 | 400 | 11.7 | 47 | B | Stecker, senkrechte Montage | |
196.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 5 | Pink | 50 | 400 | - | 47 | B | Stecker, senkrechte Montage | |
196.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 5 | Pink | 50 | 400 | - | 47 | B | Stecker, senkrechte Montage |
Loading...
Nennstrom(A) | 25 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 26 | Anschluss (Komponenten) | Löten |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Serie (Netzstecker) | WINSTA MIDI |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Inhalt(Stk.)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Codierung
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften