Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
890-834
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Farbe | Weiß | Inhalt(Stk.) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +40 °C | Min. Temperatur(°C) | -5 | Nennstrom(A) | 16 |
Nennspannung(V) | 400 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 12.2 | Produktgröße (Länge)(mm) | 28.40 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 19.20 | Gewicht(g) | 4.01 | Codierung | A |
Anschluss (Komponenten) | Lötstifte | Steckertyp | Stecker, senkrechte Montage | Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Serie (Netzstecker) | WINSTA MINI | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Stecker für Leiterplatten, gerade, 890, die Teilenummer ist 890-834.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 890-834.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften