Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
738-102 |
738-103 |
738-104 |
738-108 |
738-112 |
738-116 |
738-124 |
738-202 |
738-203 |
738-206 |
738-212 |
738-216 |
738-224 |
738-302 |
738-303 |
738-304 |
738-306 |
738-308 |
738-312 |
738-316 |
738-402 |
738-403 |
738-404 |
738-406 |
738-412 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Min. Abisolierlänge (mm) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.01 € | 72 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 8 | Grau | 5 | 72 | 18 | 2 | 37.50 | 11.00 | 48.2 | ||
333.41 € | 48 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 12 | Grau | 5 | 48 | 18 | 3 | 37.50 | 16.00 | 48.2 | |
322.48 € | 36 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | Grau | 5 | 36 | 18 | 4 | 37.50 | 21.00 | 48.2 | |
304.99 € | 18 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 32 | Grau | 5 | 18 | 18 | 8 | 41.00 | 37.50 | 48.2 | ||
300.61 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 48 | Grau | 5 | 12 | 18 | 12 | 48.20 | 37.50 | 61 | ||
300.61 € | 9 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 64 | Grau | 5 | 9 | 18 | 16 | 48.20 | 37.50 | 81.00 | |
294.05 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 96 | Grau | 5 | 6 | 18 | 24 | 48.20 | 37.50 | 121.00 | ||
335.01 € | 72 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 8 | Grau | 5 | 72 | 18 | 2 | 37.50 | 11.00 | 48.2 | ||
333.41 € | 48 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 12 | Grau | 5 | 48 | 18 | 3 | 37.50 | 16.00 | 48.2 | |
268.89 € | 24 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 24 | Grau | 5 | 24 | 18 | 6 | 37.50 | 31.00 | 48.2 | ||
300.61 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
300.61 € | 9 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
294.05 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
323.81 € | 69 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 8 | Orange | 5.08 | 69 | 18 | 2 | 37.50 | 11.16 | 48.2 | ||
333.41 € | 48 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 12 | Orange | 5.08 | 48 | 18 | 3 | 37.50 | 16.24 | 48.2 | |
322.48 € | 36 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | Orange | 5.08 | 36 | 18 | 4 | 37.50 | 21.32 | 48.2 | |
311.55 € | 24 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 24 | Orange | 5.08 | 24 | 18 | 6 | 37.50 | 31.48 | 48.2 | ||
304.99 € | 18 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 32 | Orange | 5.08 | 18 | 18 | 8 | 41.64 | 37.50 | 48.2 | ||
300.61 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 48 | Orange | 5.08 | 12 | 5 | 12 | 48.20 | 37.50 | 61.96 | ||
300.61 € | 9 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 64 | Orange | 5.08 | 9 | 10 | 16 | 48.20 | 37.50 | 82.28 | |
323.81 € | 69 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 8 | Orange | 5.08 | 69 | 10 | 2 | 37.50 | 11.16 | 48.2 | ||
333.41 € | 48 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 12 | Orange | 5.08 | 48 | 10 | 3 | 37.50 | 16.24 | 48.2 | |
322.48 € | 36 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 16 | Orange | 5.08 | 36 | 10 | 4 | 37.50 | 21.32 | 48.2 | |
311.55 € | 24 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 24 | Orange | 5.08 | 24 | 10 | 6 | 37.50 | 31.48 | 48.2 | ||
300.61 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 48 | Orange | 5.08 | 12 | 10 | 12 | 48.20 | 37.50 | 61.96 |
Loading...
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Abisolierlänge(mm) | 6 | Anzahl der Zeilen | 1 | Nennspannung(V) | 320 |
Serie (Steckverbinder) | 738 | Anschluss (Komponenten) | PCB-Anschlussmerkmale | + CAGE CLAMP® | |
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | 4-stufiges Terminal | Steckerausrichtung | Schräg (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Kontaktfläche | Verzinnt | Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Min. Abisolierlänge(mm)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften