Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2061-601/998-404 |
2061-602/998-404 |
2061-603/998-404 |
2061-622/998-404 |
2061-623/998-404 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Weiß | 1 | 5.70 | 15.80 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Weiß | 2 | 11.7 | 15.80 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Weiß | 3 | 15.8 | 17.70 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Schwarz | 2 | 11.7 | 15.80 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Schwarz | 3 | 15.8 | 17.70 |
Loading...
AWG max. | 16 | AWG (min.) | 20 | Kontaktabstand(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.50 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.50 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Min. Abisolierlänge(mm) | 7 |
Max. Abisolierlänge(mm) | 10 | Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 12 |
Nennspannung(V) | 320 | Produktgröße (Länge)(mm) | 5.60 | Serie (Steckverbinder) | 2061 |
Anschluss (Komponenten) | PCB-Anschlussmerkmale | + Stellantrieb | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | SMD-Leiterplattenklemme | |
Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Cu-Legierung | Kontaktfläche | Verzinnt |
Dämmaterial | PPA-GF | Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften