Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
890-842/011-000 |
890-845 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gewicht (g) | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | 250 | 10.40 | 2.47 | Buchse, waagerechte Montage | ||
424.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 5 | 400 | 23.60 | 5.23 | Buchse, vertikal |
Loading...
Farbe | Grau | Inhalt(Stk.) | 100 | Max. Temperatur(°C) | +40 °C |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -5 | Nennstrom(A) | 16 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 12.2 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 28.40 | Codierung | B | Anschluss (Komponenten) | Lötstifte |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Serie (Netzstecker) | WINSTA MINI |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gewicht(g)
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften