Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
890-3105/011-000 |
890-805/011-000 |
890-822 |
890-824 |
890-825 |
890-825/011-000 |
890-842 |
890-845/011-000 |
890-864 |
890-865 |
890-865/011-000 |
890-882 |
890-885 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Max. Temperatur (°C) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gewicht (g) | Codierung | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
431.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | 5 | Schwarz | +40 | 400 | 23.60 | 5.30 | A | Buchse, waagerechte Montage | |
207.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 2 | Weiß | +40 °C | 250 | 10.40 | 2.54 | A | Buchse, vertikal | ||
366.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 4 | Weiß | +40 °C | 400 | 19.20 | 4.39 | A | Buchse, vertikal | |
431.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 5 | Weiß | +40 °C | 400 | 23.60 | 5.30 | A | Buchse, vertikal | |
431.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | Weiß | +40 °C | 400 | 23.60 | 5.30 | A | Buchse, waagerechte Montage | |
235.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 2 | Grau | +40 °C | 250 | 10.40 | 2.47 | B | Buchse, vertikal | ||
424.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | Grau | +40 °C | 400 | 23.60 | 4.89 | B | Buchse, waagerechte Montage | ||
420.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 4 | Olivgrün | +40 °C | 400 | 19.20 | 4.33 | B | Buchse, vertikal | |
424.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | Olivgrün | +40 °C | 400 | 23.60 | 5.23 | B | Buchse, vertikal | ||
424.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 5 | Olivgrün | +40 °C | 400 | 23.60 | 5.23 | B | Buchse, waagerechte Montage | ||
235.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | Pink | +40 °C | 400 | 23.60 | 2.47 | B | Buchse, vertikal | ||
424.65 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | - | Pink | +40 °C | 400 | 23.60 | 5.23 | B | Buchse, vertikal |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 100 | Min. Temperatur(°C) | -5 | Nennstrom(A) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 12.2 | Produktgröße (Länge)(mm) | 28.40 | Anschluss (Komponenten) | Lötstifte |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Netzanschluss | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Serie (Netzstecker) | WINSTA MINI |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Max. Temperatur(°C)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gewicht(g)
Codierung
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften