Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
243-131
Lötstiftlänge(mm) | 4.50 | Inhalt(Stk.) | 1000 | Stiftdurchmesser(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 4.5 | Kabelaugentyp (Kategorie) | Stift | Anschluss (Komponenten) | |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Lötstift 243, die Teilenummer ist 243-131.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 243-131.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften