Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
252-954
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Lötstiftlänge(mm) | 3.5 | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktabstand(mm) | 3.50 | Inhalt(Stk.) | 1000 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Stifte pro Reihe | 4 | Stiftdurchmesser(mm) | 1 | Anschluss (Komponenten) | |
Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Stiftleiste, gerade | Dämmaterial | PA |
Stiftform | Kreisförmig | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Stiftleiste (Standard) | Industrieprodukte | Ja |
Trennbar | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Lötstiftleiste mit Zugentlastung 252, die Teilenummer ist 252-954.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 252-954.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften