Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
235-551/333-000 |
235-714 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Min. Abisolierlänge (mm) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Länge) (mm) | Gewicht (g) | PCB-Anschlussmerkmale | Betätigungsrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 75 Arbeitstage | Grau | 7.62 | 600 | 9 | - | 7.50 | 0.816 | + PUSH WIRE® | - | ||
212.88 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | Blau | 5.08 | 800 | 12 | 1 | 6.50 | 0.663 | + CAGE CLAMP® | Parallel (zur Leiterplatte) |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | AWG max. | 18 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.75 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.34 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Abisolierlänge(mm) | 10 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V) | 630 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 12.50 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 12.80 | Serie (Steckverbinder) | 235 | Anschluss (Komponenten) | |
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | Polyamid 6.6 | Industrieprodukte | Ja |
Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Min. Abisolierlänge(mm)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Länge)(mm)
Gewicht(g)
PCB-Anschlussmerkmale
Betätigungsrichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften