Federkraftklemmblock 0.50 mm², 218【1-250 Stk. pro Packung】

Federkraftklemmblock 0.50 mm², 218

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
218-102/000-604/997-403
218-104
218-107/000-604/997-405
218-108/000-006
218-111/000-012
218-502
218-502/000-604/997-403
218-503
218-504
218-504/000-604/997-405
218-505
218-506/000-604/997-405
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Querschnitt
(mm²)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Stifte pro Reihe Nennstrom (Details)
(A)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)
Betätigungsrichtung Dämmaterial

364.15 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 2Schwarz2.50250-62--10.96.5013.00---

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4Grau2.5010.08 - 0.5546613.0010.9013.00-Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid

917.65 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 7Schwarz2.50250-67--13.0010.9019---

823.53 €

220 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 8Blau2.50220-58--13.0010.9021.502.643-Polyamid 6.6

778.71 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 11Orange2.50160-511--13.0010.9029.003.619Parallel (zur Leiterplatte)-

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2Grau2.5410.5626610.96.5813.00-Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid

364.15 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 2Schwarz2.54250-42--10.96.5813.00---

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3Grau2.5410.5636610.99.1213.00-Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4Grau2.5410.5646611.6610.9013.00-Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid

588.24 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 4Schwarz2.54250-44--11.6610.9013.00---

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5Grau2.5410.5656613.0010.9014.20-Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid

812.32 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 6Schwarz2.54250-106--13.0010.9016.74---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG max. 20 AWG (min.) 28 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Abisolierlänge(mm) 6 Anzahl der Zeilen 1 Nennspannung(V) 160
Serie (Steckverbinder) 218 Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP®
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support