Federkraftklemmblock 0.50 mm², 235【800 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

235-711/333-000

Teilenummer
235-711/333-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

190.47 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 75 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Farbe Grau AWG max. 18
AWG (min.) 24 Kontaktabstand(mm) 5.08 Inhalt(Stk.) 800
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Min. Abisolierlänge(mm) 12 Max. Abisolierlänge(mm) 10
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 1 Nennstrom(A) 24
Nennspannung(V) 630 Produktgröße (Höhe)(mm) 12.50 Produktgröße (Länge)(mm) 6.50
Produktgröße (Breite)(mm) 19.10 Serie (Steckverbinder) 235 Gewicht(g) 0.67
Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme
Betätigungsrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial Polyamid 6.6 Industrieprodukte Ja
Drahtschutz Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Federkraftklemmblock 0.50 mm², 235, die Teilenummer ist 235-711/333-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 235-711/333-000.

Technischer Support