Federkraftklemmblock 0.50 mm², 250【60-520 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
250-303
250-304
250-305
250-306
250-307
250-308
250-309
250-310
250-311
250-312
250-313
250-314
250-315
250-316
250-317
250-319
250-320
250-321
250-322
250-323
250-324
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)
Betätigungsrichtung Kontaktmaterial Kontaktfläche Dämmaterial

341.73 €

520 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 35203-160129.0016.701.206----

352.95 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 44004-1601211.5016.701.545----

391.04 €

340 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 53405-16014.001216.701.884----

386.56 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 628062463016.501216.702.223Parallel (zur Leiterplatte)KathodenkupferVerzinntPolyamid 6.6

379.83 €

240 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 72407-16016.7012192.562----

386.56 €

220 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 82208-16016.701221.502.901----

364.15 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 92009-16016.701224.003.24----

391.04 €

180 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 1018010-16016.701226.503.579----

386.56 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 1116011-16016.701229.003.918----

364.15 €

140 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 1214012-16016.701231.504.257----

397.76 €

140 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 1314013-16016.7012344.596----

364.15 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 1412014-16016.701236.54.935----

391.04 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 1512015-16016.701239.005.274----

319.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 1610016-16016.701241.505.613----

341.73 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 1710017-16016.7012445.952----

344.33 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 198019-16016.701249.006.63----

355.27 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 208020-16016.701251.56.969----

377.13 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 218021-16016.7012547.308----

398.99 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 228022-16016.701256.507.647----

409.93 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 238023-16016.701259.007.986----

322.48 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 246024-16016.701261.508.325----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG max. 20 AWG (min.) 24
Kontaktabstand(mm) 2.50 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.14
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 Min. Abisolierlänge(mm) 8
Max. Abisolierlänge(mm) 9 Anzahl der Zeilen 1 Serie (Steckverbinder) 250
Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme
Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support