Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2060-1401/998-404 |
2060-1402/998-404 |
2060-1421/998-404 |
2060-1822/998-404 |
2060-451/998-404 |
2060-452/998-404 |
2060-453/998-404 |
2060-471/998-404 |
2060-472/998-404 |
2060-852/998-404 |
2060-872/998-404 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG max. | AWG (min.) | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Abisolierlänge (mm) | Max. Abisolierlänge (mm) | Stifte pro Reihe | Nennspannung (V) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | PCB-Anschlussmerkmale | Steckerausrichtung | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | Hellgrau | 18 | 24 | 4 | 1 | 0.20 | 6 | 7 | 1 | 160 | 6.90 | 3.90 | 11.7 | + Stellantrieb | Parallel (zur Leiterplatte) | Ja | |||
0.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | Hellgrau | 18 | 24 | 4 | 1 | 0.20 | 6 | 7 | 2 | 160 | 7.90 | 6.90 | 11.7 | + Stellantrieb | Parallel (zur Leiterplatte) | Ja | |||
0.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | Schwarz | 18 | 24 | 4 | 1 | 0.20 | 6 | 7 | 1 | 160 | 6.90 | 3.90 | 11.7 | + Stellantrieb | Parallel (zur Leiterplatte) | Ja | ||
0.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | Schwarz | - | - | 4 | 1 | 0.25 | 10 | 10 | 2 | 160 | 4.5 | 11.9 | 11.7 | + Stellantrieb | - | - | |||
0.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | Weiß | 18 | 24 | 4 | 1 | 0.20 | 7 | 9 | 1 | 160 | 4.5 | 3.90 | 13.10 | + CAGE CLAMP® | Parallel (zur Leiterplatte) | Ja | |||
0.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Weiß | 18 | 24 | 4 | 1 | 0.20 | 7 | 9 | 2 | 160 | 7.90 | 4.5 | 13.10 | + CAGE CLAMP® | Parallel (zur Leiterplatte) | Ja | ||
0.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | Weiß | 18 | 24 | 4 | 1 | 0.20 | 7 | 9 | 3 | 160 | 11.90 | 4.5 | 13.10 | + CAGE CLAMP® | Parallel (zur Leiterplatte) | Ja | |||
0.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | Schwarz | 18 | 24 | 4 | 1 | 0.20 | 7 | 9 | 1 | 160 | 4.5 | 3.90 | 13.10 | + CAGE CLAMP® | Parallel (zur Leiterplatte) | Ja | |||
643.87 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 2 | Schwarz | 18 | 24 | 4 | 1000 | 0.20 | 7 | 9 | 2 | 160 | 7.90 | 4.5 | 13.10 | + CAGE CLAMP® | Parallel (zur Leiterplatte) | Ja | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Weiß | 18 | 24 | 8 | 1 | 0.20 | 7 | 9 | 2 | 630 | 11.90 | 4.5 | 13.10 | + CAGE CLAMP® | Parallel (zur Leiterplatte) | Ja | ||
0.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Schwarz | 18 | 24 | 8 | 1 | 0.20 | 7 | 9 | 2 | 630 | 11.90 | 4.5 | 13.10 | + CAGE CLAMP® | Parallel (zur Leiterplatte) | Ja |
Loading...
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.75 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Nennstrom(A) | 9 | Serie (Steckverbinder) | 2060 |
Anschluss (Komponenten) | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Kontaktmaterial | Cu-Legierung | |
Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | PPA-GF | Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG max.
AWG (min.)
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Abisolierlänge(mm)
Max. Abisolierlänge(mm)
Stifte pro Reihe
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
PCB-Anschlussmerkmale
Steckerausrichtung
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften