Federkraftklemmblock 0.75 mm², 235【100-400 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
235-409/331-000
235-801/333-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)
PCB-Anschlussmerkmale

229.68 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 95.08100919.1012.5046.506.924+ CAGE CLAMP®

107.55 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 78 Arbeitstage 110.16400112.5011.5019.101.006+ PUSH WIRE®

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG max. 14 AWG (min.) 20
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.75
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Min. Abisolierlänge(mm) 12 Max. Abisolierlänge(mm) 10
Anzahl der Zeilen 1 Nennstrom(A) 24 Nennspannung(V) 630
Serie (Steckverbinder) 235 Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme
Betätigungsrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial Polyamid 6.6 Industrieprodukte Ja
Drahtschutz Ja

Technischer Support