Federkraftklemmblock 1 mm², 2080【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2080-504
2080-506
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Kontaktabstand
(mm)
Max. Abisolierlänge
(mm)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Serie (Steckverbinder) Gewicht
(g)
Betätigungsrichtung

278.76 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 42.507410.408.8013.4020801.873Senkrecht (zur Leiterplatte)

414.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage 65.0810-10-15.420812.897Parallel (zur Leiterplatte)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG max. 20 AWG (min.) 24
Inhalt(Stk.) 100 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.75 Min. Abisolierlänge(mm) 12
Anzahl der Zeilen 1 Nennstrom(A) 24 Nennspannung(V) 630
Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme
Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Dämmaterial Polyamid 6.6 Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support