Federkraftklemmblock 1.00 mm², 250【80 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

250-510/000-012

Teilenummer
250-510/000-012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

224.08 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 10 Farbe Orange AWG max. 16
AWG (min.) 20 Kontaktabstand(mm) 5 Inhalt(Stk.) 80
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Min. Abisolierlänge(mm) 9 Max. Abisolierlänge(mm) 10
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 10 Nennspannung(V) 320
Produktgröße (Höhe)(mm) 20.50 Produktgröße (Länge)(mm) 13.00 Produktgröße (Breite)(mm) 51.5
Serie (Steckverbinder) 250 Gewicht(g) 9.167 Anschluss (Komponenten) Drucken
PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte)
Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja
Drahtschutz Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Federkraftklemmblock 1.00 mm², 250, die Teilenummer ist 250-510/000-012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 250-510/000-012.

Technischer Support