Federkraftklemmblock 1.50 mm², 235【160-800 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
235-107
235-404/000-006
235-777
235-801
235-802
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG max. Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Stifte pro Reihe Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)
PCB-Anschlussmerkmale Betätigungsrichtung

312.60 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 7Orange163.811601.500.75972432019.1012.5028.174.148+ PUSH WIRE®Parallel (zur Leiterplatte)

257.69 €

220 Stk. pro Packung

1 Packung 77 Arbeitstage 4Blau145.082202.500.251242463012.8012.5021.502.886+ CAGE CLAMP®Parallel (zur Leiterplatte)

240.88 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 1Hellgrün163.818001.500.7591-32012.505.3019.100.572+ PUSH WIRE®-

107.55 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1Grau1410.164002.500.2591-100012.5011.5012.800.983+ PUSH WIRE®-

151.25 €

220 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage -----------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG (min.) 20 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.50
Max. Abisolierlänge(mm) 10 Anzahl der Zeilen 1 Serie (Steckverbinder) 235
Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte)
Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial Polyamid 6.6
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support