Federkraftklemmblock 1.50 mm², 805【1-580 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
805-103
805-104
805-105
805-106
805-106/000-006
805-107
805-108
805-109
805-110
805-111
805-112
805-113
805-114
805-116
805-118
805-120
805-124
805-302
805-302/200-604
805-303
805-303/200-604
805-304/200-604
805-305
805-306/200-604
805-307
805-307/200-604
805-308/200-604
805-310
805-311
805-312
805-314
805-324
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Inhalt
(Stk.)
Querschnitt
(mm²)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Stifte pro Reihe Nennstrom (Details)
(A)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)
Betätigungsrichtung Dämmaterial Typ (Sonstiges)

0.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3Grau11.593101013.601213.70-Parallel (zur Leiterplatte)PolyamidMit Druckknopf

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4Grau11.5104101013.7013.6015.5-Parallel (zur Leiterplatte)PolyamidMit Druckknopf

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5Grau11.5105101013.7013.6019-Parallel (zur Leiterplatte)PolyamidMit Druckknopf

319.33 €

220 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 6Grau220-96--13.7013.6022.52.814---

346.21 €

220 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 6Blau220-96--13.7013.6022.52.85---

319.33 €

180 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 7Grau180-97--13.7013.60263.258---

312.60 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 8Grau160-98--13.7013.6029.53.702---

312.60 €

140 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 9Grau140-99--13.7013.60334.146---

301.40 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 10Grau120-910--13.7013.6036.54.59---

252.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 11Grau100-911--13.7013.60405.034---

274.49 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 12Grau100-912--13.7013.6043.55.478---

301.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 13Grau100-913--13.7013.60475.922---

319.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 14Grau100-914--13.7013.6050.56.366---

296.92 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 16Grau80-916--13.7013.6057.57.254---

268.89 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 18Grau60-918--13.7013.6064.58.142---

301.40 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 20Grau60-920--13.7013.6071.509.03---

240.88 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 24Grau40-924--13.7013.6085.510.806---

252.09 €

580 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2Grau580-92--13.608.513.701.072---

280.11 €

580 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 2Schwarz580-92--12.78.513.601.358---

290.20 €

420 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 3Grau420-93--13.601213.701.533---

319.33 €

420 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 3Schwarz420-93--12.71213.601.962---

346.21 €

320 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 4Schwarz320-94--13.6012.7015.52.566---

323.81 €

260 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 5Grau260-95--13.7013.60192.455---

352.95 €

220 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 6Schwarz220-96--13.6012.7022.53.774---

319.33 €

180 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 7Grau180-97--13.7013.60263.377---

341.73 €

180 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 7Schwarz180-97--13.6012.70264.378---

352.95 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 8Schwarz160-98--13.6012.7029.56.214---

301.40 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 10Grau120-910--13.7013.6036.54.76---

252.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 11Grau100-911--13.7013.60405.221---

274.49 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 12Grau100-912--13.7013.6043.55.682---

319.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage ---------------

240.88 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 24Grau40-924--13.7013.6085.511.214---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG max. 16 AWG (min.) 24 Kontaktabstand(mm) 3.50
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.50
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 Max. Abisolierlänge(mm) 10 Anzahl der Zeilen 1
Nennspannung(V) 320 Serie (Steckverbinder) 805 Anschluss (Komponenten) Drucken
PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte)
Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja
Drahtschutz Ja

Technischer Support