Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
806-102 |
806-103 |
806-104 |
806-105 |
806-106 |
806-107 |
806-108 |
806-109 |
806-110 |
806-111 |
806-112 |
806-202 |
806-204 |
806-206 |
806-208 |
806-209 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442.57 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 2 | 400 | 2 | 16.25 | 11.50 | 19.80 | 2.717 | ||
397.76 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 3 | 250 | 3 | 16.50 | 16.25 | 19.80 | 3.948 | ||
408.96 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 4 | 200 | 4 | 19.80 | 16.25 | 21.50 | 5.179 | ||
435.85 € | 175 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 5 | 175 | 5 | 19.80 | 16.25 | 26.50 | 6.41 | ||
442.57 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 6 | 150 | 6 | 19.80 | 16.25 | 31.50 | 7.641 | ||
431.37 € | 125 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 7 | 125 | 7 | 19.80 | 16.25 | 36.5 | 8.872 | ||
391.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 8 | 100 | 8 | 19.80 | 16.25 | 41.50 | 10.103 | ||
435.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 9 | 100 | 9 | 19.80 | 16.25 | 46.50 | 11.334 | ||
386.56 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | ||
420.17 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 11 | 80 | 11 | 19.80 | 16.25 | 56.50 | 13.796 | ||
341.73 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 12 | 60 | 12 | 19.80 | 16.25 | 61.50 | 15.027 | ||
397.76 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 30 Arbeitstage | 2 | 400 | 2 | 19.80 | 11.50 | 23.30 | 2.831 | ||
408.96 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 4 | 200 | 4 | 21.50 | 19.80 | 23.30 | 5.293 | ||
442.57 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 6 | 150 | 6 | 23.30 | 19.80 | 31.50 | 7.755 | ||
391.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 8 | 100 | 8 | 23.30 | 19.80 | 41.50 | 10.217 | ||
435.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | 9 | 100 | 9 | 23.30 | 19.80 | 46.50 | 11.448 |
Loading...
Farbe | Grau | AWG max. | 16 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktabstand(mm) | 5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.50 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.20 | Min. Abisolierlänge(mm) | 9 |
Max. Abisolierlänge(mm) | 10 | Anzahl der Zeilen | 2 | Nennspannung(V) | 320 |
Serie (Steckverbinder) | 806 | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | PCB-Anschlussmerkmale | + CAGE CLAMP® |
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Steckerausrichtung | Schräg (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Cu-Legierung |
Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | Polyamid 6.6 | Industrieprodukte | Ja |
Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften