Federkraftklemmblock 1.50 mm², 816【56-322 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
816-102
816-103
816-105
816-106
816-108
816-109
816-110
816-111
816-112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)

796.89 €

322 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage -------

770.67 €

224 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 322431716.5020.103.75

781.59 €

140 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 5140520.101726.506.078

716.01 €

112 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 6112620.101731.507.242

698.52 €

84 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 884820.101741.509.57

654.79 €

70 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 970920.101746.5010.734

726.93 €

70 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10701020.101751.511.898

639.48 €

56 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 11561120.101756.5013.062

694.15 €

56 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 12561220.101761.5014.226

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG max. 16 AWG (min.) 24
Kontaktabstand(mm) 5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.50 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 Min. Abisolierlänge(mm) 9
Max. Abisolierlänge(mm) 10 Anzahl der Zeilen 1 Nennspannung(V) 320
Serie (Steckverbinder) 816 Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP®
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Cu-Legierung
Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support