Federkraftklemmblock 10.00 mm², 746【8-60 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
746-2302
746-2303
746-2303/000-009
746-2304
746-2305
746-2306
746-2307
746-2308
746-2308/000-006
746-2309
746-2310
746-2312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Inhalt
(Stk.)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Stifte pro Reihe Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)
Betätigungsrichtung Dämmaterial

173.65 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2Grau60122-100037.0017.7041.30---

173.65 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 3Grau40123-100037.0025.2041.30---

224.08 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 3Grau401232463037.0025.2041.3024.654Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

344.33 €

32 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 4Grau321342463037.0032.7041.3032.124Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

273.28 €

24 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 5Grau24652463040.2037.0041.3039.804Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

173.65 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 6Grau20862463041.3037.0047.7047.23Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

162.45 €

16 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 7Grau16127-100041.3037.0055.20---

256.88 €

16 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 8Grau161282463041.3037.0062.7062.336Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

235.01 €

16 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 8Blau161282463041.3037.0062.7062.251Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

191.29 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 9Grau12692463041.3037.0070.2070.016Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

213.16 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 10Grau1212102463041.3037.0077.7077.442Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

140.04 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 12Grau812122463041.3037.0092.7092.548Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG max. 8 AWG (min.) 20 Kontaktabstand(mm) 7.5
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 10.00 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 10.00
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Abisolierlänge(mm) 15 Anzahl der Zeilen 1
Serie (Steckverbinder) 746 Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP®
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support