Federkraftklemmblock 16.00 mm², 745 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

745-502/006-000

Teilenummer
745-502/006-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG max. 6
AWG (min.) 24 Kontaktabstand(mm) 10 Inhalt(Stk.) 1
Querschnitt(mm²) 16 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 16.00 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 16.00 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 Min. Abisolierlänge(mm) 12
Max. Abisolierlänge(mm) 13 Stifte pro Reihe 2 Nennstrom (Details)(A) 57
Nennstrom(A) 41 Nennspannung(V) 320 Produktgröße (Höhe)(mm) 33.40
Produktgröße (Länge)(mm) 21.70 Produktgröße (Breite)(mm) 33.50 Serie (Steckverbinder) 745
Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale stapelbar PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme
Betätigungsrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial Polyamid Industrieprodukte Ja
Drahtschutz Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Federkraftklemmblock 16.00 mm², 745, die Teilenummer ist 745-502/006-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 745-502/006-000.

Technischer Support