Federkraftklemmblock 2.50 mm², 236【140-300 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
236-402/334-604/997-405
236-403/334-604/997-405
236-732
236-733
236-734
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Stifte pro Reihe Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)
Betätigungsrichtung Dämmaterial

151.25 €

140 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2Schwarz514062-32014.0012.3016.60---

229.68 €

160 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 3Schwarz516063-32016.6014.0017.30---

105.31 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 1Grau10.163001212463014.0012.2017.001.22Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

105.31 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 1Hellgrau10.163001212463014.0012.2017.001.27Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

105.31 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 1Blau10.163001212463014.0012.2017.001.233Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG max. 12 AWG (min.) 28 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Abisolierlänge(mm) 6 Anzahl der Zeilen 1 Serie (Steckverbinder) 236
Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme
Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support