Federkraftklemmblock 2.50 mm², 255【300 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

255-763

Teilenummer
255-763
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

117.64 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Farbe Hellgrau AWG max. 12
AWG (min.) 28 Kontaktabstand(mm) 10.16 Inhalt(Stk.) 300
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Min. Abisolierlänge(mm) 5 Max. Abisolierlänge(mm) 6
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 1 Nennspannung(V) 1000
Produktgröße (Höhe)(mm) 18.20 Produktgröße (Länge)(mm) 12.80 Produktgröße (Breite)(mm) 18.30
Serie (Steckverbinder) 255 Gewicht(g) 1.66 Anschluss (Komponenten) Drucken
PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja
Drahtschutz Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Federkraftklemmblock 2.50 mm², 255, die Teilenummer ist 255-763.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 255-763.

Technischer Support