Federkraftklemmblock 2.50 mm², 738【9-18 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
738-208
738-416
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)

322.48 €

18 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 32Grau518841.0048.248.943

311.55 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 64Orange5.0891648.2082.2897.739

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG max. 12 AWG (min.) 28 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Min. Abisolierlänge(mm) 5 Max. Abisolierlänge(mm) 6 Anzahl der Zeilen 4
Nennstrom(A) 24 Nennspannung(V) 630 Produktgröße (Länge)(mm) 37.50
Serie (Steckverbinder) 738 Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + PUSH WIRE®
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Betätigungsrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte)
Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt Dämmaterial Polyamid 6.6
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support