Federkraftklemmblock 2.50 mm², 739【60-280 Stk. pro Packung】

Federkraftklemmblock 2.50 mm², 739

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
739-205
739-3202
739-3203
739-3204
739-3206
739-3207
739-3208
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Stifte pro Reihe Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)
Betätigungsrichtung

366.21 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 57.512085-19.0036.56.946-

436.17 €

280 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 210280822416.50193.161Parallel (zur Leiterplatte)

447.09 €

180 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 310180832419.0026.504.916Parallel (zur Leiterplatte)

398.99 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 410120642419.0036.56.671Parallel (zur Leiterplatte)

398.99 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 1110808112419.0056.5010.181Parallel (zur Leiterplatte)

348.72 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 1310608132419.0066.5011.936Parallel (zur Leiterplatte)

398.99 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 1510608152419.0076.5013.691Parallel (zur Leiterplatte)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG max. 12 AWG (min.) 28
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Abisolierlänge(mm) 9 Anzahl der Zeilen 1
Nennspannung(V) 630 Produktgröße (Länge)(mm) 14.30 Serie (Steckverbinder) 739
Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme
Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Dämmaterial Polyamid 6.6 Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support