Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
253-110/000-012 |
253-115 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | Inhalt (Stk.) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Breite) (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.33 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 77 Arbeitstage | 10 | Orange | 80 | 10 | 52.00 | 8.706 | |
388.07 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 77 Arbeitstage | 15 | Grau | 60 | 15 | 77.00 | 12.91 |
Loading...
AWG max. | 16 | AWG (min.) | 20 | Kontaktabstand(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.50 | Min. Abisolierlänge(mm) | 8 |
Max. Abisolierlänge(mm) | 9 | Anzahl der Zeilen | 1 | Nennspannung(V) | 320 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 16.60 | Produktgröße (Länge)(mm) | 12.80 | Serie (Steckverbinder) | 253 |
Anschluss (Komponenten) | PCB-Anschlussmerkmale | + PUSH WIRE® | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | |
Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Dämmaterial | Polyamid 6.6 | Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Inhalt(Stk.)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Breite)(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften