Federkraftklemmblock 4.00 mm², 745【40-90 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
745-112
745-154
745-3159
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Stifte pro Reihe Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)
Betätigungsrichtung Dämmaterial

315.92 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 12540812-32022.9061.50---

283.12 €

90 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 47.5901242463022.9029.009.929Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

311.55 €

48 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 97.5481292463019.4066.5020.086Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG max. 12 AWG (min.) 28
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4.00 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4.00
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Abisolierlänge(mm) 9 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 23.00 Serie (Steckverbinder) 745 Anschluss (Komponenten) Drucken
PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte)
Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja
Drahtschutz Ja

Technischer Support