Federkraftklemmblock 6.00 mm², 2706【5-85 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2706-102
2706-102/000-004
2706-102/000-009
2706-103
2706-103/000-004
2706-104
2706-104/000-004
2706-104/000-009
2706-105
2706-105/000-004
2706-106
2706-106/000-004
2706-107
2706-107/000-004
2706-108
2706-108/000-009
2706-109
2706-109/000-004
2706-110
2706-110/000-004
2706-111
2706-111/000-004
2706-112
2706-112/000-004
2706-152
2706-153
2706-154
2706-155
2706-156
2706-157
2706-158
2706-159
2706-160
2706-161
2706-162
2706-202
2706-202/000-004
2706-203
2706-203/000-004
2706-204
2706-204/000-004
2706-204/000-009
2706-205
2706-205/000-004
2706-206/000-004
2706-206/000-009
2706-207
2706-207/000-004
2706-208
2706-208/000-004
2706-209
2706-209/000-004
2706-210
2706-210/000-004
2706-211/000-004
2706-212
2706-212/000-004
2706-252
2706-253
2706-254
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Stifte pro Reihe Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)
Betätigungsrichtung Dämmaterial

196.07 €

85 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2Grau7.5852-6302615.0030.0010.27--

201.67 €

85 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 2Schwarz7.5852-6302615.0030.0010.255--

201.67 €

85 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 2Hellgrau7.5852-6302615.0030.0010.284--

224.08 €

55 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 3Grau7.5553-6302622.5030.0015.419--

201.67 €

55 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 3Schwarz7.5553-6302622.5030.0015.405--

218.63 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4Grau7.5404-63030.0026.0030.0020.568--

212.88 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 4Schwarz7.5404-63030.0026.0030.0020.555--

212.88 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 4Hellgrau7.5404-63030.0026.0030.0020.592--

190.47 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5Grau7.5305-63030.0026.0037.525.717--

196.07 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 5Schwarz7.5305-63030.0026.0037.525.705--

184.87 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 6Grau7.5256-63030.0026.0045.0030.866--

196.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 6Schwarz7.5256-63030.0026.0045.0030.855--

173.65 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 7Grau7.5207-63030.0026.0052.5036.015--

184.87 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 7Schwarz7.5207-63030.0026.0052.5036.005--

218.63 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 8Grau7.5208-63030.0026.0060.0041.164--

207.27 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 8Hellgrau7.5208-63030.0026.0060.0041.22--

168.05 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 9Grau7.5159-63030.0026.0067.5046.313--

179.27 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 9Schwarz7.5159-63030.0026.0067.5046.305--

190.47 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Grau7.51510-63030.0026.0075.0051.462--

196.07 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 10Schwarz7.51510-63030.0026.0075.0051.455--

207.27 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 11Grau7.51511-63030.0026.0082.5056.611--

201.67 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 11Schwarz7.51511-63030.0026.0082.5056.605--

151.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 12Grau7.51012-63030.0026.0090.0061.76--

156.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 12Schwarz7.51012-63030.0026.0090.0061.755--

201.67 €

85 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage -------------

196.07 €

55 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3Grau7.5553-63030.0022.5030.0019.939--

207.27 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 4Grau7.5404-63030.0030.0030.0026.592--

196.07 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5Grau7.5305-63030.0030.0037.533.245--

196.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 6Grau7.5256-63030.0030.0045.0039.898--

179.27 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 7Grau7.5207-63030.0030.0052.5046.551--

207.27 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 8Grau7.5208-63030.0030.0060.0053.204--

173.65 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 9Grau7.5159-63030.0030.0067.5059.857--

190.47 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 10Grau7.51510-63030.0030.0075.0066.51--

196.07 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 11Grau7.51511-63030.0030.0082.5073.163--

156.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 12Grau7.51012-63030.0030.0090.0079.816--

207.68 €

70 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2Grau107027610002615.0030.0011.217Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

196.07 €

70 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 2Schwarz107027610002615.0030.0011.186Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

179.27 €

45 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3Grau104537610002625.0030.0017.313Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

190.47 €

45 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3Schwarz104537610002625.0030.0017.275Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

300.61 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4Grau1030476100030.0026.0035.0023.409Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

168.05 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4Schwarz1030476100030.0026.0035.0023.364Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

168.05 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 4Hellgrau1030476100030.0026.0035.0023.437Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

168.05 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 5Grau1025576100030.0026.0045.0029.505Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

173.65 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 5Schwarz1025576100030.0026.0045.0029.493Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

168.05 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 6Schwarz1020676100030.0026.005535.59Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

168.05 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 6Hellgrau1020676100030.0026.005535.643Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

140.04 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 7Grau1015776100030.0026.0065.0041.697Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

151.25 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 7Schwarz1015776100030.0026.0065.0041.687Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

162.45 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 8Grau1015876100030.0026.0075.0047.793Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

168.05 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 8Schwarz1015876100030.0026.0075.0047.784Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

123.24 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 9Grau1010976100030.0026.0085.0053.889Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

128.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 9Schwarz1010976100030.0026.0085.0053.881Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

134.44 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 10Grau10101076100030.0026.0095.0059.985Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

140.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 10Schwarz10101076100030.0026.0095.0059.978Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

156.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 11Schwarz10101176100030.0026.00105.0066.075Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

162.45 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 12Grau10101276100030.0026.00115.0072.177Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

168.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 12Schwarz10101276100030.0026.00115.0072.172Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

190.47 €

70 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 2Grau1070276100030.0017.5030.0014.376Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

184.87 €

45 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 3Grau1045376100030.0027.5030.0022.119Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

168.05 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4Grau1030476100030.0030.0037.529.862Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

Loading...

Grundlegende Informationen

AWG max. 10 AWG (min.) 20 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6.00
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6.00 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50
Min. Abisolierlänge(mm) 11 Max. Abisolierlänge(mm) 12 Anzahl der Zeilen 1
Serie (Steckverbinder) 2706 Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP®
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support