Federkraftklemmblock 6.00 mm², 2716【8-65 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2716-102
2716-103
2716-104
2716-105
2716-106
2716-107
2716-108
2716-153
2716-155
2716-156
2716-157
2716-202
2716-203
2716-203/000-005
2716-204
2716-205
2716-206
2716-207
2716-208
2716-252
2716-254
2716-255
2716-256
2716-257
2716-258
2716-303
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG max. AWG (min.) Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Max. Abisolierlänge
(mm)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)

235.28 €

65 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2Grau61610651213230.0021.5033.3018.58

245.95 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 3Grau61610401213331.5030.0033.3027.89

251.40 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 4Grau61610301213433.3030.0041.5037.2

229.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 5Grau61610251213533.3030.0051.546.51

218.48 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 6Grau61610201213633.3030.0061.5055.82

207.27 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 7Grau61610151213733.3030.0071.5065.13

289.68 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 8Grau61610151213833.3030.0081.5074.44

196.07 €

32 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 3Grau61610321213333.3031.5035.0031.403

201.67 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 5Grau61610201213535.0033.3051.552.379

196.07 €

16 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage -------------

168.05 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 7Grau61610121213735.0033.3071.5073.355

240.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 2Grau61615501213230.0026.5033.3020.706

190.47 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 3Grau61615301213333.3030.0041.5032.142

196.07 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage -Rot61615301213-33.3030.0041.5032.142

224.08 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 4Grau61615201213433.3030.0056.5043.578

156.85 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 5Grau61615151213533.3030.0071.5055.014

190.47 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 6Grau61615151213633.3030.0086.5066.45

145.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 7Grau61615101213733.3030.00101.5077.886

168.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage -------------

173.65 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 2Grau61615401213233.3026.5035.0023.467

134.44 €

16 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 4Grau61615161213435.0033.3056.5049.547

128.84 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage 5Grau61615121213535.0033.3071.5062.587

151.25 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 6Grau61615121213635.0033.3086.5075.627

130.71 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 7Grau6161581213735.0033.30101.5088.667

147.05 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 30 Arbeitstage 8Grau6161581213835.0033.30116.50101.707

179.27 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage 3Grau---2510103---36.394

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 16.00 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6.00
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.50 Anzahl der Zeilen 1 Nennstrom(A) 76
Nennspannung(V) 630 Serie (Steckverbinder) 2716 Anschluss (Komponenten) Drucken
PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Betätigungsrichtung Parallel (zur Leiterplatte)
Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Dämmaterial Polyamid 6.6 Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support