Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
235-551/331-000
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Farbe | Grau | AWG max. | 18 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 24 | Kontaktabstand(mm) | 7.62 | Inhalt(Stk.) | 600 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.75 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Min. Abisolierlänge(mm) | 9 |
Max. Abisolierlänge(mm) | 10 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 1 |
Nennspannung(V) | 630 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 12.50 | Produktgröße (Länge)(mm) | 9.00 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 19.10 | Serie (Steckverbinder) | 235 | Gewicht(g) | 0.913 |
Anschluss (Komponenten) | PCB-Anschlussmerkmale | + PUSH WIRE® | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | |
Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt |
Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Federkraftklemmblock, 235, die Teilenummer ist 235-551/331-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 235-551/331-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften