Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
250-1402
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG max. | 20 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 24 | Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Querschnitt(mm²) | 0.2 - 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.20 | Min. Abisolierlänge(mm) | 6 |
Max. Abisolierlänge(mm) | 9 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 2 |
Nennstrom (Details)(A) | 2 | Nennstrom(A) | 2 | Nennspannung(V) | 160 |
Nennspannung (Details)(V) | 160 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 12 | Produktgröße (Länge)(mm) | 6.58 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 16.70 | Serie (Steckverbinder) | 250 | Verbindung | Feder |
Anschluss (Komponenten) | PCB-Anschlussmerkmale | + CAGE CLAMP® | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | |
Betätigungsrichtung | Schräg (zur Leiterplatte) | Steckerausrichtung | Schräg (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Kontaktfläche | Verzinnt | Dämmaterial | Polyamid | Typ (Sonstiges) | 1 Lötstift / versetzter Stift |
Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Federkraftklemmblock, 250, die Teilenummer ist 250-1402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 250-1402.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften