Anreihbare 2-Leiter-Leiterplattenklemme 235【400-800 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
235-712/331-000
235-713/331-000
235-716/331-000
235-722/331-000
235-723/331-000
235-724/331-000
235-726/331-000
235-851
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Max. Abisolierlänge
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Gewicht
(g)
Betätigungsrichtung Dämmaterial

240.88 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Dunkelgrau5.088000.480.2--96-320-6.5019.10---

240.88 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Hellgrau5.088000.480.2--96-320-6.5019.10---

212.88 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Orange5.088000.480.2--96-320-6.5019.10---

201.67 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 75 Arbeitstage Dunkelgrau7.626000.750.2--96-630-9.0019.10---

201.67 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 75 Arbeitstage Hellgrau7.626000.750.2--910-630-9.0019.10---

201.67 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 75 Arbeitstage Blau7.626000.750.2--610-630-9.0019.10---

179.27 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 76 Arbeitstage Orange7.626000.750.2--910-630-9.0019.10---

123.24 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 75 Arbeitstage Grau10.164000.750.250.340.2591010100012.511.5012.800.968Senkrecht (zur Leiterplatte)Polyamid

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 AWG max. 18 AWG (min.) 24
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 12.50
Serie (Steckverbinder) 235 Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + PUSH WIRE®
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support