Anreihbare 2-Leiter-Leiterplattenklemme 254【300-500 Stk. pro Packung】

Anreihbare 2-Leiter-Leiterplattenklemme 254

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
254-801
254-812
254-813
254-814
254-816
254-817
254-822
254-823
254-824
254-826
254-827
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Länge)
(mm)

229.55 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grau5.085002506.70

218.63 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Dunkelgrau7.624004009.20

218.63 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Hellgrau7.624004009.20

218.63 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Blau7.624004009.20

207.68 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Orange7.624004009.20

218.63 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Hellgrün7.624004009.20

141.61 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Dunkelgrau10.1630063011.70

141.61 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Hellgrau10.1630063011.70

141.61 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Blau10.1630063011.70

141.61 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Orange10.1630063011.70

141.61 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Hellgrün10.1630063011.70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 AWG max. 18 AWG (min.) 22
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.75 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Min. Abisolierlänge(mm) 6
Max. Abisolierlänge(mm) 12 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 13.5 Produktgröße (Breite)(mm) 20.50 Serie (Steckverbinder) 254
Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + PUSH WIRE® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme
Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support