Anreihbare 2-Leiter-Leiterplattenklemme, mit Brückungsmöglichkeit【200 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
742-171
742-174
742-178
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

453.65 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Grau

468.95 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Blau

468.95 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 32 Arbeitstage Grün-Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Kontaktabstand(mm) 5 Inhalt(Stk.) 200 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Min. Abisolierlänge(mm) 8 Max. Abisolierlänge(mm) 7 Anzahl der Zeilen 1
Stifte pro Reihe 1 Nennspannung(V) 320 Produktgröße (Höhe)(mm) 27.20
Produktgröße (Länge)(mm) 5.00 Produktgröße (Breite)(mm) 43.5 Serie (Steckverbinder) 742
Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme
Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support