Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
742-161 |
742-166 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kontaktabstand (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562.97 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 30 Arbeitstage | Grau | 5 | 5.00 | |
562.97 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | Orange | 5.08 | 5.08 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 200 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Min. Abisolierlänge(mm) | 8 |
Max. Abisolierlänge(mm) | 7 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 1 |
Nennspannung(V) | 320 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 27.20 | Produktgröße (Breite)(mm) | 43.5 |
Serie (Steckverbinder) | 742 | Anschluss (Komponenten) | PCB-Anschlussmerkmale | + CAGE CLAMP® | |
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer |
Kontaktfläche | Verzinnt | Industrieprodukte | Ja | Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kontaktabstand(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften