Anreihbare 2-Leiter-Leiterplattenklemme, mit Trennmesser【200 Stk. pro Packung】

Anreihbare 2-Leiter-Leiterplattenklemme, mit Trennmesser

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

742-156

Teilenummer
742-156
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

764.11 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Farbe Orange AWG max. 12
AWG (min.) 28 Kontaktabstand(mm) 5.08 Inhalt(Stk.) 200
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Min. Abisolierlänge(mm) 8 Max. Abisolierlänge(mm) 7
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 1 Nennspannung(V) 320
Produktgröße (Höhe)(mm) 27.20 Produktgröße (Länge)(mm) 5.08 Produktgröße (Breite)(mm) 43.5
Serie (Steckverbinder) 742 Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP®
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Anreihbare 2-Leiter-Leiterplattenklemme, mit Trennmesser, die Teilenummer ist 742-156.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 742-156.

Technischer Support