Anreihbare 3-Leiter-Leiterplattenklemme, mit Sicherungsaufnahme【100 Stk. pro Packung】

Anreihbare 3-Leiter-Leiterplattenklemme, mit Sicherungsaufnahme

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
742-163
742-168
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)

333.41 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 32 Arbeitstage Grau55.0043.5

333.41 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Orange5.085.0853.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Inhalt(Stk.) 100 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Min. Abisolierlänge(mm) 8
Max. Abisolierlänge(mm) 7 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 1
Nennspannung(V) 320 Produktgröße (Höhe)(mm) 27.20 Serie (Steckverbinder) 742
Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme
Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support