Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG max. | Kontaktabstand (mm) | Inhalt (Stk.) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Abisolierlänge (mm) | Anzahl der Zeilen | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | PCB-Anschlussmerkmale | Betätigungsrichtung | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.88 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Orange | 16 | 3.81 | 800 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 6 | 1 | - | 320 | 5.30 | 19.10 | + PUSH WIRE® | - | - | ||
190.47 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Orange | 16 | 3.81 | 800 | 1.50 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 6 | 1 | - | 320 | 5.30 | 12.80 | + PUSH WIRE® | - | - | ||
190.47 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Grau | 14 | 5.08 | 800 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 13 | 1 | - | 320 | 6.50 | 12.80 | + PUSH WIRE® | - | - | ||
240.88 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Grau | 14 | 5.08 | 800 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 13 | 1 | - | 320 | 6.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | - | - | ||
212.88 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Grau | 14 | 5.08 | 800 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 13 | 1 | - | 250 | 6.50 | 19.10 | + PUSH WIRE® | - | - | ||
190.47 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Grau | 14 | 5.08 | 800 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 13 | 1 | - | 250 | 6.50 | 19.10 | + PUSH WIRE® | - | - | ||
162.45 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Grau | 14 | 7.62 | 600 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | 1 | 24 | 630 | 9.00 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
179.27 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Grau | 14 | 7.62 | 600 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | 1 | 24 | 630 | 9.00 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
240.88 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Rot | 14 | 5.08 | 800 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
251.40 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | Dunkelgrau | 14 | 5.08 | 800 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
212.88 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | Dunkelgrau | 14 | 5.08 | 800 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
251.40 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Hellgrau | 14 | 5.08 | 800 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
294.05 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Hellgrau | 14 | 5.08 | 800 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
251.40 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | Blau | 14 | 5.08 | 800 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
240.88 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Blau | 14 | 5.08 | 800 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
240.88 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 75 Arbeitstage | Weiß | 14 | 5.08 | 800 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
190.47 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | Orange | 14 | 5.08 | 800 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
256.88 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 75 Arbeitstage | Orange | 14 | 5.08 | 800 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
212.88 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | Hellgrün | 14 | 5.08 | 800 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
289.68 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Schwarz | 14 | 5.08 | 800 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
179.27 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Dunkelgrau | 14 | 7.62 | 600 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 630 | 9.00 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
179.27 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 75 Arbeitstage | Dunkelgrau | 14 | 7.62 | 600 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 630 | 9.00 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
179.27 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Blau | 14 | 7.62 | 600 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 630 | 9.00 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
179.27 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
196.75 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Orange | 14 | 7.62 | 600 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 630 | 9.00 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
201.67 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | Schwarz | 14 | 7.62 | 600 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 630 | 9.00 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
163.96 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | Dunkelgrau | 14 | 10.16 | 400 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 1000 | 11.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
262.35 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | Blau | 14 | 10.16 | 400 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 1000 | 11.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
251.40 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 31 Arbeitstage | Orange | 14 | 10.16 | 400 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 1000 | 11.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | |
134.44 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | Hellgrün | 14 | 10.16 | 400 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 1000 | 11.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
240.88 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 4 Arbeitstage | Rot | 16 | 3.81 | 800 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 9 | - | 17.5 | 320 | 5.30 | 19.10 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
240.88 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 31 Arbeitstage | Dunkelgrau | 16 | 3.81 | 800 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 9 | - | 17.5 | 320 | 5.30 | 19.10 | + PUSH WIRE® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid | ||
123.24 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Grau | 14 | 10.16 | 400 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 1000 | 11.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Polyamid |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | AWG (min.) | 20 | Max. Abisolierlänge(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Stifte pro Reihe | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 12.50 | Serie (Steckverbinder) | 235 |
Anschluss (Komponenten) | PCB-Anschlusstyp (Kategorie) | Federkraftklemme | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer | Kontaktfläche | Verzinnt | Industrieprodukte | Ja |
Drahtschutz | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG max.
Kontaktabstand(mm)
Inhalt(Stk.)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Abisolierlänge(mm)
Anzahl der Zeilen
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
PCB-Anschlussmerkmale
Betätigungsrichtung
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften