Anreihbare Leiterplattenklemme 236【300-400 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
236-501/332-000
236-601/332-000
236-735
236-752/332-000
236-755
236-757/332-000
236-762/332-000
236-763/332-000/999-950
236-764/332-000
236-766/332-000
236-767/332-000
236-855
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Max. Abisolierlänge
(mm)
Stifte pro Reihe Nennspannung
(V)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)

140.04 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Grau7.624005616309.7018.50

105.31 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Grau10.1630056132012.2018.50

105.31 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Grün10.163001061100012.2017.00

145.65 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Dunkelgrau7.624005616309.7018.50

140.04 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage ---------

145.65 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Hellgrün7.624008616309.7018.50

109.79 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Dunkelgrau10.16300861100012.2018.50

190.47 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Hellgrau10.1630086-42012.2018.50

109.79 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Blau10.1630086-100012.2018.50

105.31 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Orange10.16300106-100012.2018.50

109.79 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Hellgrün10.16300106-100012.2018.50

140.04 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Schwarz7.6240088-6309.7017.00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Anzahl der Zeilen 1 Nennstrom(A) 24
Produktgröße (Höhe)(mm) 14.00 Serie (Steckverbinder) 236 Anschluss (Komponenten) Drucken
PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Betätigungsrichtung Schräg (zur Leiterplatte)
Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Dämmaterial Polyamid Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support