Anreihbare Leiterplattenklemme 254【300-500 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
254-451
254-551
254-651
254-842
254-843
254-844
254-847
254-852
254-854
254-856
254-862
254-863
254-864
254-866
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Max. Abisolierlänge
(mm)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Länge)
(mm)

229.55 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grau5.08500133206.70

207.68 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grau7.6240066309.20

141.61 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grau10.163006100011.70

229.55 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Dunkelgrau5.0850063206.70

229.55 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Hellgrau5.0850063206.70

229.55 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Blau5.0850063206.70

229.55 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Hellgrün5.08500103206.70

218.63 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Dunkelgrau7.6240066309.20

218.63 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Blau7.62400106309.20

207.68 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 32 Arbeitstage Orange7.62400106309.20

141.61 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Dunkelgrau10.1630010100011.70

141.61 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Hellgrau10.163006100011.70

141.61 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Blau10.163008100011.70

141.61 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Orange10.163008100011.70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 AWG max. 12 AWG (min.) 20
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.50
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Min. Abisolierlänge(mm) 8 Stifte pro Reihe 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 13.5 Produktgröße (Breite)(mm) 19.70 Serie (Steckverbinder) 254
Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + PUSH WIRE® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme
Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support