Anreihbare Leiterplattenklemme 255【300-500 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
255-501
255-601
255-740
255-742
255-743
255-743/999-950
255-744
255-746
255-747
255-752
255-753
255-753/999-950
255-754
255-756
255-757
255-760
255-762
255-763/999-950
255-764
255-766
255-767
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Max. Abisolierlänge
(mm)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Länge)
(mm)

151.25 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Grau7.62400663010.3

136.17 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grau10.163006100012.80

184.87 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Rot5.0850063207.8

179.27 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Dunkelgrau5.0850063207.8

179.27 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Hellgrau5.0850063207.8

323.81 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Hellgrau5.0850061767.8

179.27 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage ------

173.65 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Orange5.0850063207.8

179.27 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Hellgrün5.0850063207.8

156.85 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Dunkelgrau7.62400863010.3

156.85 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Hellgrau7.62400863010.3

268.89 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Hellgrau7.62400827510.3

156.85 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Blau7.62400863010.3

180.36 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Orange7.62400863010.3

156.85 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Hellgrün7.62400863010.3

117.64 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Rot10.163008100012.80

117.64 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Dunkelgrau10.163008100012.80

218.48 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Hellgrau10.16300844012.80

117.64 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Blau10.163008100012.80

117.64 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Orange10.163008100012.80

117.64 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Hellgrün10.163008100012.80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Min. Abisolierlänge(mm) 6 Anzahl der Zeilen 1
Stifte pro Reihe 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 18.20 Produktgröße (Breite)(mm) 18.30
Serie (Steckverbinder) 255 Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP®
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support