Anreihbare Leiterplattenklemme 256【300-600 Stk. pro Packung】

Anreihbare Leiterplattenklemme 256

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
256-401/332-000
256-743/999-950
256-744/332-000
256-763/332-000/999-950
256-767/332-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Max. Abisolierlänge
(mm)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)

218.48 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Grau5.08600123207.823.70

352.95 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Hellgrau5.0860061767.822.20

218.48 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Blau5.0860063207.823.70

201.67 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Hellgrau10.16300627512.8023.70

123.24 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Hellgrün10.16300663012.8023.70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Min. Abisolierlänge(mm) 6 Anzahl der Zeilen 1
Stifte pro Reihe 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 17.60 Serie (Steckverbinder) 256
Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme
Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer Kontaktfläche Verzinnt
Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support