Anreihbare Leiterplattenklemme 257【300-400 Stk. pro Packung】

Anreihbare Leiterplattenklemme 257

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
257-850
257-862
257-863/999-950
257-864
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)
Betätigungsrichtung Dämmaterial

156.85 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 32 Arbeitstage Rot7.624008-63010.3---

117.64 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Grau10.16300102463012.801.618Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

218.48 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Hellgrau10.163008-44012.80---

117.64 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 31 Arbeitstage Blau10.16300122463012.801.611Parallel (zur Leiterplatte)Polyamid 6.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Abisolierlänge(mm) 6 Anzahl der Zeilen 1
Stifte pro Reihe 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 14.20 Produktgröße (Breite)(mm) 24.20
Serie (Steckverbinder) 257 Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP®
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support