Anreihbare Leiterplattenklemme 745【50-200 Stk. pro Packung】

Anreihbare Leiterplattenklemme 745

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
745-3801
745-3803
745-3804
745-3807
745-3808
745-801
745-804
745-807
745-808
745-811
745-814
745-817
745-818
745-823
745-824
745-827
745-828
745-833
745-834
745-841
745-843
745-844
745-847
745-853/006-000
745-854/006-000
745-857/006-000
745-858/006-000
745-871/006-000
745-873/006-000
745-874/006-000
745-877/006-000
745-878/006-000
745-881/006-000
745-883/006-000
745-887/006-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe AWG max. AWG (min.) Kontaktabstand
(mm)
Inhalt
(Stk.)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Min. Abisolierlänge
(mm)
Max. Abisolierlänge
(mm)
Nennspannung
(V)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)

174.89 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grau122852004.000.084.000.0810632019.406.5023

180.36 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Hellgrau122852004.000.084.000.0810632019.406.5023

180.36 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Blau122852004.000.084.000.0813632019.406.5023

180.36 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grün-Gelb122852004.000.084.000.0810632019.406.5023

180.36 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Hellgrün122852004.000.084.000.0810632019.406.5023

180.36 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grau122852004.000.084.000.0810632022.905.0023

196.75 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Blau122852004.000.084.000.0810632022.905.0023

196.75 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grün-Gelb122852004.000.084.000.08101032022.905.0023

163.96 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Hellgrün122852004.000.084.000.0881032022.905.0023

196.75 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grau12287.52004.000.084.000.0861063022.907.5023

202.21 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Blau12287.52004.000.084.000.0861063022.907.5023

202.21 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grün-Gelb12287.52004.000.084.000.0861063022.907.5023

202.21 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Hellgrün12287.52004.000.084.000.086663022.907.5023

213.16 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Hellgrau1228102004.000.084.000.0869100022.9010.0023

213.16 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Blau1228102004.000.084.000.0869100022.9010.0023

213.16 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grün-Gelb1228102004.000.084.000.0869100022.9010.0023

213.16 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Hellgrün1228102004.000.084.000.0869100022.9010.0023

130.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Hellgrau10247.51006.000.26.000.2061263027.507.5029.1

130.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Blau10247.51006.000.26.000.2061263027.507.5029.1

130.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grau1024101006.000.26.000.20612100027.5010.0029.1

136.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Hellgrau1024101006.000.26.000.20612100027.5010.0029.1

136.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Blau1024101006.000.26.000.20612100027.5010.0029.1

136.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grün-Gelb1024101006.000.26.000.20612100027.5010.0029.1

191.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Hellgrau6241010016.000.216.000.2061332033.4010.0033.50

191.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Blau6241010016.000.216.000.2061332033.4010.0033.50

191.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grün-Gelb6241010016.000.216.000.2061332033.4010.0033.50

191.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 32 Arbeitstage Hellgrün6241010016.000.216.000.2061332033.4010.0033.50

163.96 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 32 Arbeitstage Grau6241510016.000.216.000.20613100033.4015.0033.50

202.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Hellgrau6241510016.000.216.000.20613100033.4015.0033.50

202.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Blau6241510016.000.216.000.20613100033.4015.0033.50

202.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grün-Gelb6241510016.000.216.000.20613100033.4015.0033.50

202.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 32 Arbeitstage Hellgrün6241510016.000.216.000.20613100033.4015.0033.50

82.77 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grau624205016.000.216.000.20613100033.4020.0033.50

104.57 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Hellgrau624205016.000.216.000.20613100033.4020.0033.50

104.57 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage Grün-Gelb624205016.000.216.000.20613100033.4020.0033.50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 1
Serie (Steckverbinder) 745 Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP®
PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme Steckerausrichtung Schräg (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Technischer Support