Anreihbare Leiterplattenklemme, Drücker【2,880 Stk. pro Packung】

Anreihbare Leiterplattenklemme, Drücker

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

741-912

Teilenummer
741-912
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,808.28 €

2,880 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 31 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Farbe Orange AWG max. 12
AWG (min.) 28 Kontaktabstand(mm) 7.62 Inhalt(Stk.) 2880
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Min. Abisolierlänge(mm) 10 Max. Abisolierlänge(mm) 6
Anzahl der Zeilen 1 Nennspannung(V) 400 Produktgröße (Höhe)(mm) 12.80
Produktgröße (Länge)(mm) 7.62 Produktgröße (Breite)(mm) 22.5 Serie (Steckverbinder) 741
Anschluss (Komponenten) Drucken PCB-Anschlussmerkmale + CAGE CLAMP® PCB-Anschlusstyp (Kategorie) Federkraftklemme
Betätigungsrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Steckerausrichtung Parallel (zur Leiterplatte) Kontaktmaterial Kathodenkupfer
Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte Ja Drahtschutz Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Anreihbare Leiterplattenklemme, Drücker, die Teilenummer ist 741-912.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 741-912.

Technischer Support